Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 900 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 900 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 900 x 500/350 mm, assimétrico 1 furo para torneira, sistema de drenagem e transbordamento oculto GEBERIT, tampa de válvula cerâmica, com prateleira integrada à esquerda Característica especial: Refinamento da superfície LCC (só branco) Outras opções/acessórios: sem furo de torneira e com válvula sem transbordo sempre aberta, banheiras, bases de duche, móveis, n.º de encomenda. 814976
Especificações técnicas
  • Ref.ª única814976
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário