Publicar produtos
FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm
LAUFEN

FLORAKIDS Small washbasin 450 x 410 mm

Traduzido por Google,
Lavatório LAUFEN FLORAKIDS, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 450 x 410 mm, simétrico, 1 furo central, com transbordamento, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furo para torneira, 1 furo de torneira central sem transbordamento, sem furo de torneira e transbordamento, móveis, torneiras, Nº de pedido. 81503.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única815031
  • Familia de productoFLORAKIDS
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário