Publicar produtos
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    VAL Small washbasin 450 mm

    3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lavatório pequeno de apoio Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensões 450 x 420 mm 1 furo central para torneira Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furos para torneira, 1 furo para torneira sem transbordamento, sem furos para torneira e transbordo, banheiras, móveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única815281
    • Familia de productoVAL
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalSaphirKeramik
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia