Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório pequeno, torneira à esquerda, com saída embutida
Especificação
  • Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81533.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª única815335
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)280
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks