Publicar produtos
LIVING Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LIVING Small washbasin 450 mm

Traduzido por Google,
Lavatório pequeno LAUFEN LIVING CITY, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 450 x 380 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), sem, furos para torneira, 1 furo para torneira sem transbordamento, sem furos para torneira e transbordamento, móveis Nº de pedido. 81543.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única815432
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)12.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário