Publicar produtos
LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm

Traduzido por Google,
Lavatório pequeno LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 400 x 320 mm, simétrico, 1 furo central, transbordamento à direita, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), móveis, Encomenda não. 81595.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única815951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)320
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)145
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)6.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário