Publicar produtos
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric right 480 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric right 480 mm

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório pequeno de apoio LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 480 x 280 mm, angular, 1 furo de torneira à direita, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (só branco), sem, furo de torneira, móveis Nº do pedido. 81595.4
Especificações técnicas
  • Ref.ª única815954
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)8.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815