Publicar produtos
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório pequeno LAUFEN PRO S, cerâmica sanitária EN 31 dimensões 360 x 250 mm, angular 1 furo de torneira à direita Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furo de torneira Nº enc. 81596.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª única815960
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)146
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)6.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815