Publicar produtos
LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm

Traduzido por Google,
Lavatório pequeno LAUFEN PRO S, cerâmica sanitária EN 31 dimensões 450 x 340 mm, angular 1 furo central Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furo de torneira, sem furo de transbordamento, sem furo de torneira e extravasamento, sem furo de torneira/transbordamento e dreno aberto, 1 furo de torneira/sem transbordamento e dreno aberto, tampa do sifão, móveisN.º de encomenda. 81596.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única815961
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)340
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815