Publicar produtos
VAL Washbasin undersurface ground 650 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 650 mm

Traduzido por Google,
Revestimento inferior do lavatório Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensões 650 x 420 mm 1 furo central para torneira Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), 3 furos para torneira, sem furos para torneira, 1 furo para torneira sem transbordamento , sem furos de torneira e transbordamento, 3 furos de torneira com distância de 8 polegadas, 3 furos de torneira sem transbordamento, banheiras, móveis
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816284
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário