Publicar produtos
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Arquivado

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816431
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)15.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário