Publicar produtos
LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 900 mm
LAUFEN
Arquivado

LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 900 mm

Drop in basin wall mounted LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 900 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap, dispenser left or right, electronic valve unit to control water temperature, and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture Order no. 81643.4
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816434
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário