Publicar produtos
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Traduzido por Google,
Bacia de lavatório LAUFEN PALOMBA COLLECTION, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 900 x 420 mm, simétrica, sem furo de torneira, sem transbordamento, Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (só branco), válvula, sem transbordamento, banheiras, bases de chuveiro, móveis, Nº de encomenda. 81680.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816801
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)16.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário