Publicar produtos
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Traduzido por Google,
    Bacia de lavatório LAUFEN PALOMBA COLLECTION, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 520 x 380 mm, assimétrica, sem furo de torneira, sem transbordamento, Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (só branco), válvula, sem transbordamento, banheiras, bases de chuveiro, móveis, Nº de encomenda. 81680.2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única816802
    • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário