Publicar produtos
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm

Traduzido por Google,
Bacia de lavatório Laufen-PALOMBA COLLECTION, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 600 x 400 mm, assimétrica, 1 furo para torneira sem transbordamento, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furo para torneira e extravasamento, 1 furo de torneira com transbordamento, sem torneira, furo com transbordamento, válvula sem transbordamento, banheiras, bases de duche, móveis, nº de encomenda. 816803
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816803
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)10.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário