Publicar produtos
LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm

Traduzido por Google,
Lavatório pequeno para canto LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 440 x 380 mm, simétrico, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furo para torneira, móveis Nº do pedido. 81695.8
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816958
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)440
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)7.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias