Publicar produtos
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 550 mm

Traduzido por Google,
Revestimento inferior do lavatório LAUFEN PRO S, cerâmica sanitária EN 31, dimensões 550 x 465 mm, angular 1 furo central Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 furos, sem furos, 1 furo de torneira sem transbordamento, sem furos de torneira e transbordamento, 3 furos de torneira com distância de 8 polegadas, sem furos de torneira/transbordamento e dreno aberto, 1 furo de torneira/sem transbordamento e dreno aberto, 3 furos de torneira sem transbordamento, banheiras, móveis Nº de ref. 81696.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816962
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)465
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815