Publicar produtos
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm

Traduzido por Google,
Revestimento inferior do lavatório LAUFEN PRO S, cerâmica sanitária EN 31, dimensões 1050 x 460 mm, 1 furo central angular Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 furos para torneira, sem furos para torneira, 1 furo de torneira sem transbordamento, sem furos de torneira e transbordamento, 3 furos de torneira com distância de 8 polegadas, 3 furos de torneira sem transbordamento, banheiras, móveis Nº de pedido. 81696.6
Especificações técnicas
  • Ref.ª única816966
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)1050
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815