Publicar produtos
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
    LAUFEN

    VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm

    Traduzido por Google,
    Lavatório de encastrar, com zona semi-húmida e banco de torneiras
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817281
    • Familia de productoINO
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário