Publicar produtos
VAL Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right
LAUFEN

VAL Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right

Traduzido por Google,
Lavatório, subsolo 'compacto', com zona semi-húmida direita
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817285
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)310
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)155
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures