Publicar produtos
LIVING Countertop washbasin 500 mm
LAUFEN

LIVING Countertop washbasin 500 mm

Traduzido por Google,
Lavatório com superfície inferior LAUFEN LIVING CITY, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 500 x 460 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), 3 furos para torneira, sem furos de torneira, 1 furo de torneira sem transbordamento, sem torneira, furos e transbordamento, 3 furos de torneira distância 8 polegadas, móveis Nº de pedido. 81743.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817432
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário