Publicar produtos
LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 600 mm

Traduzido por Google,
Lavatório com superfície inferior LAUFEN LIVING CITY, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 600 x 460 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), 3 furos para torneira, sem furos de torneira, 1 furo de torneira sem transbordamento, sem torneira, furos e transbordamento, 3 furos de torneira distância 8 polegadas, móveis Nº de pedido. 81743.4
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817434
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário