Publicar produtos
LIVING Countertop washbasin 800 mm
LAUFEN

LIVING Countertop washbasin 800 mm

Traduzido por Google,
Lavatório com piso inferior LAUFEN LIVING CITY, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 800 x 460 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), 3 furos para torneira, sem furos de torneira, 1 furo de torneira sem transbordamento, sem torneira, furos e transbordamento, 3 furos de torneira distância 8 polegadas, móveis Nº de pedido. 81743.7
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817437
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário