Publicar produtos
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Traduzido por Google,
Base do lavatório LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 600 x 480 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 furos, sem furos para torneiras, banheiras, móveis Nº do pedido. 81795.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)17.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário