Publicar produtos
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 550 mm

Traduzido por Google,
Base do lavatório compacto LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 550 x 380 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 furos, sem furos de torneira, sem furos de torneira/transbordamento e aberto, dreno, 1 furo de torneira/sem transbordamento e dreno aberto, banheiras, móveis Nº enc. 81795.8
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817958
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)13.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário