Publicar produtos
LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm
LAUFEN
Arquivado

LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1500 x 460 mm, angular, basin right, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cut one-sided to 980 - 1480 mm, integreated shelf left, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, bespoke decoration, on ceramic shelf, towel rail 600 mm 89542.4 / 1000 mm 89542.6, furniture Order no. 81843.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª única818435
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário