Publicar produtos
LAUFEN PRO Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 650 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 650 x 480 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 furos para torneira, sem torneira furos, sem furos de torneira/transbordamento e aberto, dreno, 1 furo de torneira/sem furo de transbordamento e dreno aberto, tampa do sifão, pedestal, banheiras, móveis Nº enc. 81895.3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única818953
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)19.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias