Publicar produtos
FLORAKIDS Wall-hung WC
LAUFEN

FLORAKIDS Wall-hung WC

Traduzido por Google,
Lavatório de sanita suspensa LAUFEN FLORAKIDS, cerâmica sanitária, para cisterna cónica, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 310 x 520 x 365 mm, altura do assento em cerâmica 350 mm, Característica especial: direção de superfícies ocultas água são totalmente envidraçadas, em todas as partes, verificadas a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), assento e tampa do vaso sanitário, 89103.0, assento e tampa do vaso sanitário com rebaixamento automático 89103.1, assento do vaso sanitário, 89103.2, Nº de pedido. 82003.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820031
  • Familia de productoFLORAKIDS
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)310
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário