Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung WC 'compact', washdown, rimless
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung WC 'compact', washdown, rimless

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita suspensa 'compacta', lavável, sem aro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820333
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)285
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures