Publicar produtos
MODERNA R Wall hung WC, wash down, with flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC, wash down, with flushing rim

Traduzido por Google,
Sanita suspensa, lavatório, com rebordo de descarga
Especificação
  • Compatible with: H826540 Cistern, rear / side water inlet H826541 Cistern H826542 Cistern H893542 WC seat and cover, removable, without lowering system, stainless steel hinges, with socket head screw H893543 WC seat and cover, removable, without lowering system H893544 WC seat and cover, removable, with lowering systém H893547 Seat without cover H896540 WC seat and cover "slim", removable, without lowering systém H896541 WC seat and cover "slim", removable, with lowering system H896542 WC seat without cover "slim" H898950 WC seat and cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H898951 WC seat without cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H890542 WC seat and cover, without lowering systém H890543 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820541
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures