Publicar produtos
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown

Traduzido por Google,
Sanita suspensa Lavagem compacta LAUFEN MODERNA R, sanitária, cerâmica, para autoclismo embutido, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 490 x 305 mm, Particularidade: as superfícies ocultas que dirigem a água são totalmente envidraçadas, em todo, aro de água aberto, verificado a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), assento de sanita sem tampa 89354.7, assento e tampa de sanita 89354.2, 89354.3, assento e tampa de sanita com rebaixamento automático 89354.4 Nº enc. 82054.3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820543
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)305
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505