Publicar produtos
Cleanet NAVIA Shower Toilet
LAUFEN

Cleanet NAVIA Shower Toilet

Traduzido por Google,
Sanita de duche, suspensa, sem aro, de lavagem, incl. assento e capa, removível, com sistema de rebaixamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820601
  • Familia de productoCLEANET NAVIA
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)405
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilet bowls
  • Código UNSPSC30181511
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa
Liechtenstein
Switzerland