Publicar produtos
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover
    LAUFEN

    CLEANET RIVA Shower toilet rimless, wall-hung, with remote control, with seat and cover

    Traduzido por Google,
    A sanita de duche Cleanet Riva apresenta um design cerâmico integrado de alta qualidade e soluções tecnicamente sofisticadas e fáceis de utilizar. A Laufen integrou com sucesso toda a tecnologia no corpo cerâmico fechado para criar uma estética clássica para belos interiores de banheiros. A principal característica do vaso sanitário premium é sua ampla gama de funções intuitivas de chuveiro. O Cleanet Riva usa um conceito de operação inteligente em dois níveis: No uso diário, o banheiro do chuveiro é operado pressionando ou girando o botão giratório de aço inoxidável na lateral. O usuário também pode selecionar as configurações básicas ou detalhadas usando o controle remoto da tela de toque. A Cleanet Riva é a única sanita de duche a apresentar um conceito de higiene multi-estágios em que todo o sistema de circulação de água também é limpo termicamente em intervalos regulares. Para facilitar a limpeza da sanita, o design não tem juntas e a cerâmica foi tratada com LCC repelente de sujidade. O assento e a tampa também possuem uma função de liberação rápida. O Cleanet Riva libera poderosamente para um acabamento limpo, tornando desnecessário um aro e túnel de lavagem.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única820691
    • Familia de productoCLEANET RIVA
    • Grupo de produtosWCs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)415
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505

    Disponibilidade da região

    Europa