Publicar produtos
LAUFEN PRO Wall-hung WC wash out
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC wash out

Traduzido por Google,
Lavatório de sanita suspensa LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para autoclismo embutido, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensões 360 x 560 x 350 mm, Característica especial: as superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, em toda parte, a vácuo verificado, Outras opções/acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), assento de sanita 89295.0, 89395.4, assento e tampa de sanita, 89195.0, 89295.1, 89395.2, assento e cobertura de sanita com rebaixamento automático 89195.1, 89395.3 N.º de encomenda. 82095.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)18.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505