Publicar produtos
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório suspenso sem barreiras LAUFEN PRO, sanitário, cerâmica, para autoclismo embutido, EN 997, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 700 x 350 mm, acessível por cadeira de rodas, comprimento 700 mm, montagem mais alta necessária para atingir uma altura de assento de 480 mm, Característica especial: as superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, em todas as partes, verificadas a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), assento de vaso sanitário 89295.0, 89395.4, 89895.1, assento e tampa de vaso sanitário, 89195.0 , 89295.1, 89395.2, 89895.0 Pedido nº. 82095.3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820953
  • Familia de productoLAUFEN PRO LIBERTY
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)24.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505