Publicar produtos
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita suspensa, lavável LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para cisterna encastrada EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensões 360 x 530 x 350 mm sifão encastrado, fixação encastrada Característica especial: superfícies encastradas que direcionam a água são totalmente envidraçado, verificado a vácuo Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), assento de sanita 89395.7, assento e tampa de sanita, 89395.5, 89695.0 Assento e cobertura de sanita com rebaixamento automático 89395.6, 89695.1 Nº enc. 82095.9
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820959
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário