Publicar produtos
LAUFEN PRO 820964 Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

LAUFEN PRO 820964 Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita suspensa 'sem aro', lavável, com recesso, sem aro de descarga
Especificações técnicas
  • Ref.ª única820964
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)340
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures