Publicar produtos
LAUFEN PRO Wall-hung WC 'rimless/compact', washdown, without flushing rim
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC 'rimless/compact', washdown, without flushing rim

Traduzido por Google,
Sanita suspensa 'sem aro/compacto', lavagem, sem aro de descarga
Especificações técnicas
  • Ref.ª única821952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures