Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Traduzido por Google,
Lavatório de sanita de piso LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para instalação de autoclismo de parede, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensões 360 x 470 x 400 mm, saída horizontal, Característica especial: superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas , em todo, verificado a vácuo, Outras opções/acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), assento de sanita 89295.0, 89395.4, assento e tampa de sanita, 89195.0, 89295.1, 89395.2, assento e cobertura de sanita com rebaixamento automático 89195.1, 89395.3, n.º de encomenda. 82195.6
Especificações técnicas
  • Ref.ª única821956
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)13.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário