Publicar produtos
LAUFEN PRO Wall-hung WC 'comfort', washdown, rimless, 5 cm raised height
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC 'comfort', washdown, rimless, 5 cm raised height

3.8 de 5 estrelas3.8(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Sanita suspensa 'conforto', lavável, sem aro, 5 cm de altura elevada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única821962
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures