Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Traduzido por Google,
Lavatório de sanita de chão LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para autoclismo embutido, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensões 360 x 580 x 400 mm, saída horizontal, vertical 70 e 125 mm, fundo à parede, embutido fixação, Característica especial: as superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, em todas as partes, verificadas a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (somente branco), assento de vaso sanitário 89295.0, 89395.4, assento e tampa de vaso sanitário, 89195.0, 89295.1, 89395.2, assento de vaso sanitário e tampa com abaixamento automático 89195.1, 89395.3 Nº enc. 82295.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única822951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)22.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505