Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Traduzido por Google,
Sanita de piso 'sem aro', lavável, sem aro de descarga, saída horizontal/vertical
Especificações técnicas
  • Ref.ª única823337
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures