Publicar produtos
THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Traduzido por Google,
Sanita de chão, monobloco, lavatório, sem aro, saída horizontal ou vertical
Especificações técnicas
  • Ref.ª única824858
  • Familia de productoTHE NEW CLASSIC
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)370
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)430
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia