Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório de sanita de piso LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para cisterna, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 700 x 480 mm, saída horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, fundo na parede, oculto fixação, comprimento 700 mm, altura cerâmica 460 mm, 2 furos de fixação, Característica especial: superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, em toda parte, borda de água fechada, verificada a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (somente branco), 4 fixações furos, 2 furos de fixação e furos laterais, autoclismo 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, assento de sanita 89295.0, 89395.4, assento e tampa de sanita, 89195.0, 89295.1, 89395.2, assento e tampa de sanita com rebaixamento automático, n.º de encomenda 89195.1, 89395.3 82.495,5
Especificações técnicas
  • Ref.ª única824955
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)480
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)30.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505