Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório de sanita de piso LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para cisterna, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 670 x 420 mm, saída vertical 225 mm, fixação oculta, Particularidade: superfícies ocultas direcionando a água são totalmente envidraçadas, em todas as partes, verificadas a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (somente branco), laterais, furos, cisterna 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, assento de vaso sanitário 89295.0, 89395.4, assento e tampa de vaso sanitário, 89195.0, 89295.1, 89395.2, assento de sanita e tampa com rebaixamento automático 89195.1, 89395.3 Nº de encomenda. 82.495,7
Especificações técnicas
  • Ref.ª única824957
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)670
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)24.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505