Publicar produtos
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub

4.6 de 5 estrelas4.6(14 avaliações)
Traduzido por Google,
Banheira, versão encostada à parede, incl. pés para banheira
Especificação
  • Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH245957
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)590
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalMármore moldado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs