Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.8 de 5 estrelas4.8(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório de sanita de chão LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para autoclismo, EN 997, EN 33, 4,5-l-flush, dimensões 360 x 700 x 420 mm, saída horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, fundo à parede, oculto fixação, comprimento 700 mm, 2 furos de fixação, Característica especial: as superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, em toda parte, verificadas a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 4 furos de fixação, 2 furos de fixação e furos laterais, autoclismo 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, sanita 89295.0, 89395.4, sanita e tampa, 89195.0, 89295.1, 89395.2, sanita e tampa com rebaixamento automático, 89195.1, 89395.3, Nº de encomenda. 82.495,8
Especificações técnicas
  • Ref.ª única824958
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)33.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505