Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório de sanita de chão LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para cisterna, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 670 x 420 mm saída horizontal, VARIO vertical 70 - 350 mm fixação oculta Característica especial: superfícies ocultas água direccionada são totalmente envidraçados, verificados a vácuo Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), cisterna 82695.0, 82695.1, 82695.2, 82695.3, 82695.5, assento de sanita 89295.0, 89395.4, assento e tampa de sanita, 89195.0, 89295.1, 89395.2, Assento e tampa de sanita com rebaixamento automático 89195.1, 89395.3 Nº enc. 82.495,9
Especificações técnicas
  • Ref.ª única824959
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)670
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505