Publicar produtos
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes

Traduzido por Google,
Sanita de chão Combinado, sem aro, lavável, oculto, sifão P horizontal (não encostado à parede), sem furos de fixação para instalação no chão, incl. Cisterna com válvula de corte, com sede em PP; 8.2415.1.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; para a Suécia
Especificações técnicas
  • Ref.ª única825153
  • Familia de productoKOMPAS
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)32.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário