Publicar produtos
KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown
LAUFEN

KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown

Traduzido por Google,
Sanita suspensa, sem rebordo, lavável, Laufen-KOMPAS, cerâmica sanitária, com assento e tampa, Termoplástico, removível para cisterna encastrada EN 997, EN 33, mín. 4/2-l-flush, dimensões 360 x 500 x 350 mm Característica especial: sem aro, as superfícies ocultas direcionando a água são totalmente envidraçadas, verificadas a vácuo Outras opções: Refinamento da superfície LCC
Especificações técnicas
  • Ref.ª única825158
  • Familia de productoKOMPAS
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)355
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)16.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa
Sweden